??
Výběr CAD modelu
K0266.2212
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0266 - Ovládací kliky se sklopnou válcovou rukojetí
Kusovník
K0266.2212
BESTKIPP
Objednací číslo
K0266.2212
AUSF
Provedení
Vnitřní čtyřhran
AUSF1
Provedení 1
ohne Querbohrung
MATERIALK
Materiál komponentu
Stahl
POS
Položka
GR
Velikost
2
A
Délka
100 mm
D
Šířka
29 mm
D2
Průměr
- mm / inch
D7
Šířka
- mm
H
Délka
105.2 mm
H1
Délka
59.5 mm
H2
Výška
36 mm
H3
Výška
13.0 mm
H4
Délka
0.0 mm
L
Délka
129 mm
L2
Délka
16.0 mm
B3
Šířka drážky v náboji P9
0 mm
T
Drážka v náboji hloubka
0.0 mm
SW
Vnitřní čtyřhran
12 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1732 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Zeichnungen
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245101085
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions